Codice articolo del costruttore: 1553.500
Marca: HALDER
Prezzo: 112.89 €
Tempi di consegna: 4 giorni
d: 40 mm
d1: 12 mm
d2: 54 mm
h1: 25 mm
h2: 36 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1553.500
Codice componente
|
---|
1553.500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.89 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | 54 | 25 | 36 | 24 | L12 | 500 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Riferimenti cilindrici, il codice articolo è il seguente: 1553.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1553.500.
Configura
Proprietà di base
d(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1653.500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Sistema | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.85 € | 1 | 4 giorni | 50 | 16 | 70 | 35 | 46 | 25 | L16 | 1095 |