Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1701.270
b(mm) | 125 | d1(mm) | 18 | d2(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 40 | h2(mm) | 35 | l1(mm) | 35 |
l2(mm) | 15 | l3(mm) | 3 | Larghezza ganascia(mm) | 125 |
Materiale | Acciaio, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Peso(g) | 1700 |
Si trova sulla pagina di Ganasce prismatiche, il codice articolo è il seguente: 1701.270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1701.270.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali