Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1703.200
b(mm) | 24 | d1(mm) | 20 | d2(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 35.7 | h2(mm) | 18 | h3(mm) | 48 |
Larghezza ganascia(mm) | 125 | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Peso(g) | 2014 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali