Set elementi con spinta verso il basso, bassi

Set elementi con spinta verso il basso, bassi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Gli elementi con spinta verso il basso sono adatti al serraggio e all'appoggio di superfici di serraggio grezze o prelavorate sulla guida o sui bulloni di serraggio in dotazione. In questo modo, i pezzi in lavorazione possono essere serrati praticamente paralleli alla guida per la lavorazione. Il contatto diretto con i bulloni di serraggio riduce notevolmente le vibrazioni nel pezzo in lavorazione
Forniti in una pratica valigia composta da:
4 x adattatori a cuneo, bassi (art. n. 1703.300). 4 x bulloni, bassi M 10 x 30mm (art. n. 1703.320). 4 x elementi a cuneo, 4 punti (art. n. 1703.340). 4 x elementi a cuneo Microgripper (art. n. 1703.350). 4 x bulloni di serraggio 23mm (art. n. 1703.400). 4 x bulloni di serraggio 34 mm (art. n. 1703.420).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1703.100

Codice componente
1703.100
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,516.62 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 24 d1(mm) 20 d2(mm) 11
h1(mm) 21.7 h2(mm) 4 h3(mm) 34
Larghezza ganascia(mm) 125 Assenza minerali di conflitti Conformità REACH
Peso(g) 1484

Supporto tecnico