Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1012.100
Codice componente
|
---|
1012.100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Sistema | Peso (g) | Numero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.54 € | 1 | 3 giorni | 25 | 10 | 18 | 8.25 | 63 | 6.5 | 14.5 | 29 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 246 | 1 |
Loading...
Materiale | Acciaio, cementato, rettificato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Si trova sulla pagina di Squadre di staffaggio scanalate, il codice articolo è il seguente: 1012.100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1012.100.
Configura
Proprietà di base
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1012.200 |
1012.300 |
1012.400 |
1112.100 |
1112.200 |
1112.300 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Sistema | Peso (g) | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373.74 € | 1 | 3 giorni | 25 | 10 | 18 | 8.25 | 105 | 6.5 | 14.5 | 45 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 353 | 2 | |||
359.54 € | 1 | 3 giorni | 40 | 10 | 18 | 8.25 | 63 | 6.5 | 14.5 | 29 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 520 | 1 | |||
419.38 € | 1 | 3 giorni | 40 | 10 | 18 | 8.25 | 105 | 6.5 | 14.5 | 45 | 22 | 63 | 29 | 26 | V40 | 733 | 2 | |||
447.41 € | 1 | 3 giorni | 40 | 14 | 24 | 13 | 100 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 1000 | 2 | |||
481.22 € | 1 | 3 giorni | 40 | 14 | 24 | 13 | 180 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 1450 | 5 | |||
459.11 € | 1 | 3 giorni | 70 | 14 | 24 | 13 | 100 | 10 | 20 | 39 | 30 | 100 | 39 | 25 | V70 | 2150 | 2 |