Parallele a sgancio rapido, a scatto

Parallele a sgancio rapido, a scatto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per una regolazione accurata dell'altezza del pezzo in lavorazione
Altezza rettificata. Sgancio rapido, con vite di montaggio
Per i lati alti delle ganasce
Fornite a coppia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1701.190
1701.200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h1
(mm)
Peso
(g)

195.22 €

1 3 giorni 35250

182.54 €

1 3 giorni 20150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 125 b2(mm) 88 h2(mm) 12.25
l(mm) 3 Larghezza ganascia(mm) 125 Materiale Molla in acciaio, temprato
Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico