Ganasce a gradino, per il serraggio orizzontale di pezzi in lavorazione sottili (Codici componente - Download CAD)

Ganasce a gradino, per il serraggio orizzontale di pezzi in lavorazione sottili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per il serraggio orizzontale di pezzi in lavorazione sottili. Le viti di fissaggio sono da ordinare separatamente (art. n. 1701.300).
Sono fornite in coppia.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1701.280

Codice componente
1701.280
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

327.23 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 125 h1(mm) 40 h2(mm) 35
l1(mm) 15 l2(mm) 3 Larghezza ganascia(mm) 125
Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH
Peso(g) 1100

Si trova sulla pagina di Ganasce a gradino, per il serraggio orizzontale di pezzi in lavorazione sottili, il codice articolo è il seguente: 1701.280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1701.280.

Supporto tecnico