Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1520.400 |
1520.500 |
1621.600 |
1621.700 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | b (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | Numero di filettature | Sistema | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.36 € | 1 | 3 giorni | 37 | 12 | M12 | 140 | 4 | L12 | 1700 | |||
466.77 € | 1 | 3 giorni | 37 | 12 | M12 | 200 | 6 | L12 | 2400 | |||
494.31 € | 1 | 3 giorni | 66 | 16 | M16 | 140 | 4 | L16 | 2900 | |||
514.30 € | 1 | 3 giorni | 66 | 16 | M16 | 200 | 6 | L16 | 3600 |
Loading...
Materiale | Ghisa grigia, con rivestimento fosfatico, rettificata | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
b(mm)
d1(mm)
d2(mm)
h(mm)
Numero di filettature
Sistema
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali