Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
b1(mm) | 44 | b2(mm) | 18 | h1(mm) | 21.4 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 11 | l2(mm) | 20 | l3(mm) | 1 |
Corpo | Acciaio per utensili, temprato | Inserto | Metallo duro, zigrinato | Assenza minerali di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
l1(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali