Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1586.070 |
1586.071 |
1586.072 |
1586.073 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | b2 (mm) | d (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Perno | Peso (g) | Per finitura - Figura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.88 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | 21.4 | - | 40 | 20 | - | - | 400 | 1 | |||
194.10 € | 1 | 3 giorni | 10 | 29 | - | 21.4 | 6.4 | 40 | 20 | - | - | 340 | 2 | |||
216.73 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | 51.4 | - | 80 | 40 | - | - | 1600 | 3 | |||
196.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 12 | 21.4 | 13.4 | 42 | 20 | 2 | Metallo duro | 390 | 4 |
Loading...
b1(mm) | 44 | Corpo | Acciaio per utensili, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | sì |
Configura
Proprietà di base
b2(mm)
d(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Perno
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali