Fermi, prismi verticali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1586.040
1586.041
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

203.29 €

1 3 giorni 1060-4901

166.07 €

1 3 giorni 1050204502

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b1(mm) 44 h1(mm) 21.4 l3(mm) 19.4
Materiale Acciaio per utensili, temprato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico