Liste di bloccaggio di supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1047.800
1114.000
1114.100
1147.800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Sistema Peso
(g)

156.65 €

1 3 giorni 258.510M81510088452312V40215

108.24 €

1 3 giorni -----11069---L12300

118.43 €

1 3 giorni -----150109---L12400

158.14 €

1 3 giorni 401315M1213160145803620V70470

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico