Ganasce di supporto, per il montaggio di vari elementi a cuneo con spinta verso il basso

Ganasce di supporto, per il montaggio di vari elementi a cuneo con spinta verso il basso

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per il montaggio di vari elementi a cuneo con spinta verso il basso (art. n. 1703.300-1703.400), set di griffe universali (art. n. 1702.600) e griffe di bloccaggio (art. n. 1702.710-1702.780). La superficie frontale può essere usata come superficie di serraggio (temperata e rettificata)
Ganascia di supporto, mobile, oscillante (art. n. 1702.200) per il serraggio di pezzi in lavorazione irregolari. Per compensare superfici di serraggio non parallele
Fornita senza elementi a cuneo, set di griffe e griffe di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1702.100
1702.200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
l
(mm)
Peso
(g)
Per finitura - Figura

661.38 €

1 3 giorni 10428151

877.75 €

1 3 giorni 9726512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 189 c(mm) 24 h(mm) 20
Larghezza ganascia(mm) 125 Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH

Supporto tecnico