Ganasce di supporto, per il montaggio di varie griffe di bloccaggio

Ganasce di supporto, per il montaggio di varie griffe di bloccaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Per il montaggio di varie griffe di bloccaggio (art. n. 1702.710-1702.780) o set di griffe universali (art. n. 1702.600). Per il serraggio a tre punti. La superficie frontale può essere usata come superficie di serraggio (temperata e rettificata)
Fornite senza griffe di bloccaggio o set di griffe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1702.300

Codice componente
1702.300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

584.20 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 97 c(mm) 24 h(mm) 20
l(mm) 73 Larghezza ganascia(mm) 125 Materiale Acciaio, temprato
Assenza minerali di conflitti Conformità REACH Peso(g) 1200
Per finitura - Figura 2

Si trova sulla pagina di Ganasce di supporto, per il montaggio di varie griffe di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: 1702.300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1702.300.

Supporto tecnico