Piastre di supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1047.900
1147.900
1547.900
1647.900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
h
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
Sistema Peso
(g)

52.42 €

1 3 giorni 2518--8.5M810512812.5--V4074

51.73 €

1 3 giorni 4022--13M1215764320--V70230

67.57 €

1 3 giorni 224013M12---7663132615L12195

89.26 €

1 3 giorni 346017M16---10083213320L16570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio, cementato, rettificato Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico