Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1704.410
b(mm) | 24.15 | h(mm) | 21.45 | l(mm) | 11.8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Peso(g) | 28 |
Si trova sulla pagina di Adattatori a cuneo, per ganasce per lavorazione a cinque assi, il codice articolo è il seguente: 1704.410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1704.410.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali