Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1703.300
b(mm) | 24 | d1(mm) | 20 | d2(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
h1(mm) | 21.7 | h2(mm) | 4 | Corpo | Acciaio, temprato |
Vite | Acciaio, temprato | Assenza minerali di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Peso(g) | 90 |
Si trova sulla pagina di Adattatori a cuneo, bassi, il codice articolo è il seguente: 1703.300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703.300.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali