Elementi a cuneo, quattro punti

Elementi a cuneo, quattro punti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Elementi a cuneo per forme, superfici e materiali vari. Rapidamente intercambiabili. Profondità di serraggio minima 8mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1703.340

Codice componente
1703.340
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.10 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 27.8 h1(mm) 16.5 h2(mm) 13
l(mm) 2.4 Materiale Acciaio, temprato Assenza minerali di conflitti
Conformità REACH Peso(g) 20

Si trova sulla pagina di Elementi a cuneo, quattro punti, il codice articolo è il seguente: 1703.340.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1703.340.

Supporto tecnico