Perni di posizionamento, per griffe di bloccaggio

Perni di posizionamento, per griffe di bloccaggio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1702.720

Codice componente
1702.720
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.45 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b(mm) 40 d1(mm) 20 d2(mm) 25
h1(mm) 39 h2(mm) 7 Materiale Acciaio, brunito
Conformità REACH Assenza minerali di conflitti Peso(g) 320

Si trova sulla pagina di Perni di posizionamento, per griffe di bloccaggio, il codice articolo è il seguente: 1702.720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1702.720.

Supporto tecnico