Bloccaggio del pezzo / acciaio / 1705.110

Bloccaggio del pezzo / acciaio / 1705.110
Can be mounted at the positions provided on both sides of the vice. Fastening thread M 8. Can be pre-mounted with various fixed dimensions. Presettable position of the third axis of the workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1705.110

Codice componente
1705.110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

179.77 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

b max.(mm) 59 b min.(mm) 27 l1(mm) 34
l2(mm) 31 l3(mm) 27 l4(mm) 19
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes Weight(g) 400

Si trova sulla pagina di Bloccaggio del pezzo / acciaio / 1705.110, il codice articolo è il seguente: 1705.110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1705.110.

Supporto tecnico