Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-AF30-03B-J-A
Codice componente
|
---|
10-AF30-03B-J-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Capacità di scarico (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.68 € | 1 | 26 giorni | 2100 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 25 | Serie Clean | 30 | Con staffa | Guida di scarico 1/4 |
Loading...
Tipo | Standard | Qualità aria compressa | General Dry Air | Livello di filtrazione | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Assemblaggio | Pipe connection type | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | nullo::1,0 | Pressure Unit | MPa |
Si trova sulla pagina di Filtro dell’aria, pulito e a bassa generazione di polvere serie 10-/20-/21-AF-A, il codice articolo è il seguente: 10-AF30-03B-J-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-AF30-03B-J-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Materiale bicchierino
Direzione flusso
Tipo
Portata aria trattamento(L/min)
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Protezione vaschetta
Capacità di scarico(cm3)
Specifications
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AF30-02-J-A |
10-AF30-02B-J-A |
10-AF30-03-J-A |
10-AF30-F02-2J-A |
10-AF30-F03B-J-A |
10-AF40-04-J-A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Materiale bicchierino | Protezione vaschetta | Direzione flusso | Capacità di scarico (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.81 € | 1 | 26 giorni | 1600 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 25 | Serie Clean | 30 | Senza parti di attacco | Guida di scarico 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 giorni | 1600 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 25 | Serie Clean | 30 | Con staffa | Guida di scarico 1/4 | ||
33.81 € | 1 | 26 giorni | 2100 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 25 | Serie Clean | 30 | Senza parti di attacco | Guida di scarico 1/4 | ||
38.03 € | 1 | 26 giorni | 1600 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] SPCD | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 25 | Serie Clean | 30 | Senza parti di attacco | Guida di scarico 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 giorni | 2100 | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 25 | Serie Clean | 30 | Con staffa | Guida di scarico 1/4 | ||
44.73 € | 1 | 26 giorni | 3700 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metallo] Metallo | Available | [A sinistra] Da destra a sinistra | 45 | Serie Clean | 40 | Senza parti di attacco | Guida di scarico 1/4 |