Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-AFF4C-F02B-J
Codice componente
|
---|
10-AFF4C-F02B-J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Filtro in linea, elemento di ricambio | Specifications | Size of Body | Accessory | Clogging Checker | Materiale elemento | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.03 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Applicable | Nessuno | 4C | Staffa | Assente | - | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR |
---|
Si trova sulla pagina di Specifiche Filtro di linea principale serie Clean privo di rame/fluoro Serie 10-/20-AFF, il codice articolo è il seguente: 10-AFF4C-F02B-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-AFF4C-F02B-J.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Portata aria trattamento(L/min)
Tipo di collegamento
Rubinetto di scarico
Direzione flusso
Materiale elemento
Compatible Models
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Protezione vaschetta
Filtro in linea, elemento di ricambio
Specifications
Size of Body
Accessory
Clogging Checker
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AFF-EL75B |
10-AFF2C-02-JT |
10-AFF2C-F01B-J |
10-AFF37B-10B-J |
10-AFF75B-14B-J |
10-AFF75B-20B-J |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Filtro in linea, elemento di ricambio | Specifications | Size of Body | Accessory | Clogging Checker | Materiale elemento | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.71 € | 1 | Preventivo | [Componenti annessi (elemento di ricambio)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fatta eccezione per l’opzione F | - | Guarnizione (1 pezzo), O-ring (1 pezzo) | Assente | Cotone, carta, ecc. | 10-AFF75B | ||
107.97 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Applicable | Nessuno | 2C | Assente | Sì | - | - | ||
84.77 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Applicable | Nessuno | 2C | Staffa | Assente | - | - | ||
441.52 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Applicable | Nessuno | 37B | Staffa | Assente | - | - | ||
1,172.24 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | 12000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Applicable | Nessuno | 75B | Staffa | Assente | - | - | ||
1,172.24 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | 12000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Galleggiante automatico] NC Scarico automatico | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Applicable | Nessuno | 75B | Staffa | Assente | - | - |