Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10-AME450C-F04
Codice componente
|
---|
10-AME450C-F04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395.71 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 2000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 450C | Assente | - |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR |
---|
Si trova sulla pagina di Super separatore di nebbia serie Clean Serie 10-AME, il codice articolo è il seguente: 10-AME450C-F04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-AME450C-F04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di collegamento
Direzione flusso
Compatible Models
Tipo
Qualità aria compressa
Livello di filtrazione
Portata aria trattamento(L/min)
Filettatura tubazione nominale
Ambiente d'esercizio
Rubinetto di scarico
Protezione vaschetta
Specifications
Size of Body
Accessory
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-AME150C-02B |
10-AME250C-02B |
10-AME250C-F03 |
10-AME350C-04 |
10-AME350C-F04 |
10-AME650-10B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Qualità aria compressa | Livello di filtrazione | Portata aria trattamento (L/min) | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Ambiente d'esercizio | Rubinetto di scarico | Protezione vaschetta | Assemblaggio | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Direzione flusso | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.77 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 150C | Con staffa | - | ||
83.77 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 250C | Con staffa | - | ||
78.81 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 250C | Assente | - | ||
109.31 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 350C | Assente | - | ||
109.31 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 350C | Assente | - | ||
630.06 € | 1 | 26 giorni | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tubazioni ad attacco rapido] Tubo ad azione singola | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | Pipe connection type | 0.05~ 1.0 | [A sinistra] Da destra a sinistra | Nessuno | 650 | Con staffa | - |