Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SV1200-5FUD-C-C4
Codice componente
|
---|
SV1200-5FUD-C-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Connettore | Specifiche valvola | Valvola di controllo contropressione | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.60 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.1–0.7 | Circuito | Blocco | - | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | Assente | Nessuno | SV1000 | Assente | Con blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioni | Doppio cablaggio |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte serie SV1000/2000/3000/4000, il codice articolo è il seguente: SV1200-5FUD-C-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SV1200-5FUD-C-C4.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Filettatura tubazione nominale
Valore CV
Ingresso elettrico conduttore
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Tubazioni
Tipo di azionamento
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche su ordinazione
Connettore
Specifiche valvola
Valvola di controllo contropressione
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SV1100-5FU-C-C3 |
SV1100-5FU-C-C4 |
SV1100-5FU-C-C6 |
SV1200-5FUD-C-C6 |
SV1200-5W1R-01 |
SV1200-5W1U |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Connettore | Specifiche valvola | Valvola di controllo contropressione | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.98 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Ø3.2 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Assente | Nessuno | SV1000 | Assente | Con blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioni | Doppio cablaggio | ||
79.98 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Ø4 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Assente | Nessuno | SV1000 | Assente | Con blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioni | Doppio cablaggio | ||
79.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni pressione | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.24 | Ø6 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Assente | Nessuno | SV1000 | Assente | Con blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioni | Doppio cablaggio | ||
101.60 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.24 | Ø6 | Guarnizione morbida | 0.1–0.7 | Circuito | Blocco | - | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | Assente | Nessuno | SV1000 | Assente | Con blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioni | Doppio cablaggio | ||
111.73 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 5 porte | Diretto | Senza lubrificazione / Bassa corrente | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | Ritegno automatico | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | - | Guarnizione morbida | 0.1–0.7 | Circuito | Senza bloccaggio | - | Senza blocco, a pressione | Con circuito di protezione | Assente | Connettore impermeabile M12, lunghezza cavo 300 mm | SV1000 | Assente | Nessuno | Nessuno | ||
100.16 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Base collettore | - | Tipo doppio | 2 posizioni pressione | - | 24 V DC | - | - | Tubatura sottobase | - | - | - | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | - | Non bloccabile a pressione | Spia / circuito di protezione | Assente | M12 connettore impermeabile 300 mm | - | - | - | - |