Elettrovalvola a 5 porte serie SV1000/2000/3000/4000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 porte serie SV1000/2000/3000/4000
[Caratteristiche]
· Viene utilizzato un metodo di connessione del connettore per il cablaggio all’interno del blocco manifold, che consente di rispondere in modo flessibile a connessioni aggiuntive e modifiche alle specifiche
· Manifold tipo con base a batteria (conforme a SV1000/2000)
· Collettore base tirante (Compatibile con SV1000/2000/3000/4000)
· Abbiamo preparato un modulo di uscita a relè in grado di controllare apparecchiature fino a 110  V CA e 3 A.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SV4100R-5FU

Codice componente
SV4100R-5FU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Diametro tubo di collegamento Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Specifiche su ordinazione Connettore Specifiche valvola Valvola di controllo contropressione Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

76.77 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DC--Tubatura sottobaseStelo pilota--Guarnizione morbida0.25–0.7EsternoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV4000AssenteNessunoNessuno

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte serie SV1000/2000/3000/4000, il codice articolo è il seguente: SV4100R-5FU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SV4100R-5FU.

Tipologia prodotto

Codice componente
SV1100-5FU-C-C3
SV1100-5FU-C-C4
SV1100-5FU-C-C6
SV4100R-5FU-T-C10
SV4100R-5FU-T-C12
SV4100R-5FU-TS-C10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Diametro tubo di collegamento Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Specifiche su ordinazione Connettore Specifiche valvola Valvola di controllo contropressione Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

79.98 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Tubatura sottobaseStelo pilota-Ø3.2Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV1000AssenteCon blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioniDoppio cablaggio

79.98 €

1 8 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Tubatura sottobaseStelo pilota-Ø4Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV1000AssenteCon blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioniDoppio cablaggio

79.94 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Tubatura sottobaseStelo pilota0.24Ø6Guarnizione morbida0.15–0.7CircuitoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV1000AssenteCon blocco manifold per tipo con base a batteria a 16 stazioniDoppio cablaggio

116.15 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Tubatura sottobaseStelo pilota0.91Ø10Guarnizione morbida0.25–0.7EsternoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV4000AssenteCon blocco manifold per tipo con base a tiranti tipo 10Doppio cablaggio

116.15 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Tubatura sottobaseStelo pilota1.3Ø12Guarnizione morbida0.25–0.7EsternoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV4000AssenteCon blocco manifold per tipo con base a tiranti tipo 10Doppio cablaggio

116.15 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 5 porteDirettoSenza lubrificazione / Bassa corrente[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni pressioneRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Tubatura sottobaseStelo pilota0.91Ø10Guarnizione morbida0.25–0.7EsternoSenza bloccaggio-Senza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteNessunoSV4000AssenteCon blocco manifold per tipo con base a tiranti tipo 10Cablaggio singolo

Supporto tecnico