Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SV1A00-5W1U |
SV2A00-5W1U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Specifiche su ordinazione | Connettore | Specifiche valvola | Valvola di controllo contropressione | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.40 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Base collettore | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | - | - | Tubatura sottobase | - | - | - | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | - | Non bloccabile a pressione | Spia / circuito di protezione | Assente | M12 connettore impermeabile 300 mm | - | - | - | - | ||
119.87 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | Base collettore | - | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | - | 24 V DC | - | - | Tubatura sottobase | - | - | - | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | - | Non bloccabile a pressione | Spia / circuito di protezione | Assente | M12 connettore impermeabile 300 mm | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Caratteristiche
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Valore CV
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Ingresso elettrico conduttore
Specifiche valvola
Valvola di controllo contropressione
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Tipo
Metodo di installazione
Tensione
Tubazioni
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Manuale
Spia / circuito di protezione
Specifiche su ordinazione
Connettore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali