Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VZ312-5MNZ-M5-Q |
VZ312M-5MO-M5-Q |
VZ312M-5MOZ-M5-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Opzioni corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.92 € | 1 | 4 giorni | Connettore spina M senza filo conduttore | Con spia e circuito di protezione | Scarico con valvola pilota individuale | ||
59.82 € | 1 | Preventivo | Connettore spina M, senza connettore | Assente | Valvola principale/valvola pilota scarico comune | ||
64.05 € | 1 | 39 giorni | Connettore spina M, senza connettore | Con spia e circuito di protezione | Valvola principale/valvola pilota scarico comune |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Applicazione | Uso singolo | Numero di attacchi | Valvola a 3 porte |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Diretto | Caratteristiche | Standard / Compatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione | Numero di solenoidi | Tipo singolo |
A commutazione | 2 posizioni normalmente chiuso | Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tensione | 24 V DC |
Tipo di attacco tubo | M | Filettatura tubazione nominale | M5 | Tubazioni | Collegamento diretto |
Tipo di azionamento | Stelo pilota | Valore CV | 0.14 | Con tenuta | Guarnizione morbida |
Pressione nominale(MPa) | 0.15–0.7 | Mandata aria pilota | Circuito | Manuale | Senza blocco, a pressione |
Staffa | Assente | Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Configura
Proprietà di base
Ingresso elettrico conduttore
Spia / circuito di protezione
Opzioni corpo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali