Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LAT3-30-1AP1D
Codice componente
|
---|
LAT3-30-1AP1D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Modifica delle specifiche del cavo I/O | Tipo di parti periferiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978.37 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 30 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.05 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | PNP | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.5 | Non in dotazione | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Tipo montaggio su guida DIN | Nessuna modifica alle specifiche | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Scheda motore serie LAT3, il codice articolo è il seguente: LAT3-30-1AP1D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LAT3-30-1AP1D.
Configura
Proprietà di base
Tipo controller / driver
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Input Power Supply
Position Detection
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Lunghezza cavo attuatore(m)
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Modifica delle specifiche del cavo I/O
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LAT3-10-1AN1D |
LAT3-10-1AND |
LAT3-10-1AP |
LAT3-30-3 |
LAT3-30-3AN1 |
LAT3-30-3AN1D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Modifica delle specifiche del cavo I/O | Tipo di parti periferiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923.63 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 10 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.1 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | NPN | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.2 | Non in dotazione | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Tipo montaggio su guida DIN | Nessuna modifica alle specifiche | - | ||
875.19 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 10 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.1 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | NPN | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.2 | Non in dotazione | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Tipo montaggio su guida DIN | Nessuna modifica alle specifiche | - | ||
849.24 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 10 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.1 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | PNP | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.2 | Non in dotazione | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Montaggio a vite | Nessuna modifica alle specifiche | - | ||
646.46 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 30 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.05 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.5 | Non in dotazione | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Montaggio a vite | Nessuna modifica alle specifiche | - | ||
962.96 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 30 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.05 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | NPN | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.5 | Non in dotazione | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Montaggio a vite | Nessuna modifica alle specifiche | - | ||
988.89 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 30 | 0–2.0 | 1 | 0–2.0 | 0.05 | Motore lineare | In dotazione | 24 V DC | Incrementale | NPN | 49 | Non in dotazione | 0–100 | 5.5 | Non in dotazione | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Tipo montaggio su guida DIN | Nessuna modifica alle specifiche | - |