• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cilindro elettrico serie LZB (Codici componente - Download CAD)

Cilindro elettrico serie LZB
[Caratteristiche] Può essere utilizzato come un cilindro pneumatico. -Il sistema di azionamento è una vite scorrevole.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LDZBB3L-10A3

Codice componente
LDZBB3L-10A3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Tipo motore Supporto montaggio Sensore magnetico Filettatura estremità stelo Anello magnetico Dimensione cilindro Tipo motore Filettatura estremità asta Lunghezza conduttore Numero di interruttori automatici Interruttore automatico Tipo di connettore

309.97 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre105.1–10.08.2[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10080Non in dotazioneStandard33Motore a corrente continuaTipo base-----Filettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cilindro elettrico serie LZB, il codice articolo è il seguente: LDZBB3L-10A3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDZBB3L-10A3.

Tipologia prodotto

Codice componente
LDZBB3H-10A3L
LDZBB3H-150A3
LDZBB3H-200A3
LDZBB3L-120A3L
LDZBB3L-150A3
LDZBB3L-150A3L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Tipo motore Supporto montaggio Sensore magnetico Filettatura estremità stelo Anello magnetico Dimensione cilindro Tipo motore Filettatura estremità asta Lunghezza conduttore Numero di interruttori automatici Interruttore automatico Tipo di connettore

313.61 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre102.1–5.02.4[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione1224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10024Non in dotazioneStandard200Motore a corrente continuaTipo base-----Con filettatura--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

309.02 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre1502.1–5.02.4[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione1224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10024Non in dotazioneStandard200Motore a corrente continuaTipo base-----Filettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

322.52 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre2002.1–5.02.4[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione1224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10024Non in dotazioneStandard200Motore a corrente continuaTipo base-----Filettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

326.18 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre1205.1–10.08.2[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10080Non in dotazioneStandard33Motore a corrente continuaTipo base-----Con filettatura--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

322.52 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre1505.1–10.08.2[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10080Non in dotazioneStandard33Motore a corrente continuaTipo base-----Filettatura femmina--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

326.18 €

1 26 giorni Corpo principaleBarre1505.1–10.08.2[Viti a strisciamento] Vite a strisciamentoNon in dotazione224 V DCNon in dotazioneNon in dotazione0–10080Non in dotazioneStandard33Motore a corrente continuaTipo base-----Con filettatura--Senza interruttore automatico (magnete integrato)Nessuno

Supporto tecnico