Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LDZCL5L-200A5LH
Codice componente
|
---|
LDZCL5L-200A5LH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Supporto montaggio | Filettatura estremità asta | Lunghezza conduttore | Numero di interruttori automatici | Interruttore automatico | Tipo di connettore | Specifica colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597.44 € | 1 | 26 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 20 | 2 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 33 | Tipo con piede assiale | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura parziale |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non in dotazione | Input Power Supply | 24 V DC | Brake | Non in dotazione |
Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard | Tipo motore | Motore a corrente continua |
Si trova sulla pagina di Cilindro elettrico serie LZC, il codice articolo è il seguente: LDZCL5L-200A5LH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LDZCL5L-200A5LH.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza conduttore
Numero di interruttori automatici
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Supporto montaggio
Filettatura estremità asta
Interruttore automatico
Tipo di connettore
Specifica colore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LDZCB3H-150A3F |
LDZCB3H-200A3F |
LDZCB3H-200A3LF |
LDZCL5L-25A5H |
LDZCL5L-30A5LF |
LDZCL5L-40A5LF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Supporto montaggio | Filettatura estremità asta | Lunghezza conduttore | Numero di interruttori automatici | Interruttore automatico | Tipo di connettore | Specifica colore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.98 € | 1 | 26 giorni | 150 | 2.1–5.0 | 2.4 | 12 | Non in dotazione | 0–100 | 24 | 200 | Tipo base | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura completa | ||
406.98 € | 1 | 26 giorni | 200 | 2.1–5.0 | 2.4 | 12 | Non in dotazione | 0–100 | 24 | 200 | Tipo base | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura completa | ||
410.65 € | 1 | 26 giorni | 200 | 2.1–5.0 | 2.4 | 12 | Non in dotazione | 0–100 | 24 | 200 | Tipo base | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura completa | ||
556.10 € | 1 | 26 giorni | 25 | 10,1 - 20,0 | 20 | 2 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 33 | Tipo con piede assiale | Filettatura femmina | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura parziale | ||
566.06 € | 1 | 26 giorni | 30 | 10,1 - 20,0 | 20 | 2 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 33 | Tipo con piede assiale | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura completa | ||
566.06 € | 1 | 26 giorni | 40 | 10,1 - 20,0 | 20 | 2 | Non in dotazione | 101–200 | 196 | 33 | Tipo con piede assiale | Con filettatura | - | - | Senza interruttore automatico (magnete integrato) | Nessuno | Copertura completa |