Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEFB32NM1S-1400
Codice componente
|
---|
LEFB32NM1S-1400 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento | Tipo di parti periferiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,947.74 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 1400 | 10,1 - 20,0 | 15 | Cinghie | In dotazione | 54 equivalente | 60 | Non in dotazione | 101–200 | 147 | Non in dotazione | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 32 | Tipo di montaggio M1 | Turn back | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico tipo con cursore specifica trasmissione a cinghia senza motore serie LEFB, il codice articolo è il seguente: LEFB32NM1S-1400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEFB32NM1S-1400.
Configura
Proprietà di base
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Staffa di montaggio interruttore automatico
Foro perno di posizionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEFB-MF32-NT |
LEFB-MF32-NU |
LEFB-MF32-NV |
LEFB32NM1S-1400C |
LEFB32NM1S-2000 |
LEFB32NM1S-2500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento | Tipo di parti periferiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.53 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEF□32 | Tipo di montaggio T | - | - | - | Flangia motore | ||
170.53 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEF□32 | Tipo di montaggio U | - | - | - | Flangia motore | ||
170.53 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Per LEF□32 | Tipo di montaggio V | - | - | - | Flangia motore | ||
2,124.73 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 1400 | 10,1 - 20,0 | 15 | Cinghie | In dotazione | 54 equivalente | 60 | Non in dotazione | 101–200 | 147 | Non in dotazione | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 32 | Tipo di montaggio M1 | Turn back | 1 pz incluso (Includere) | Fondo dell’alloggio B | - | ||
2,199.84 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 2,000 | 10,1 - 20,0 | 15 | Cinghie | In dotazione | 54 equivalente | 60 | Non in dotazione | 101–200 | 147 | Non in dotazione | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 32 | Tipo di montaggio M1 | Turn back | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | - | ||
2,409.91 € | 1 | 26 giorni | Corpo principale | Cursori | 2500 | 10,1 - 20,0 | 15 | Cinghie | In dotazione | 54 equivalente | 60 | Non in dotazione | 101–200 | 147 | Non in dotazione | 122 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 32 | Tipo di montaggio M1 | Turn back | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | - |