Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEY25DNZA-250
Codice componente
|
---|
LEY25DNZA-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Supporto montaggio | Filettatura estremità asta | Antipolvere e a prova di caduta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
788.14 € | 1 | 9 giorni | 250 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Brake | Non in dotazione | Noise Filters | Non in dotazione |
Ambiente d'esercizio | Resistenza alla polvere |
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico tipo con asta specifica senza motore serie LEY, il codice articolo è il seguente: LEY25DNZA-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY25DNZA-250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Supporto montaggio
Filettatura estremità asta
Antipolvere e a prova di caduta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEY25DNM1B-350 |
LEY25DNM1C-100 |
LEY25DNXA-200 |
LEY25DNZA-30 |
LEY25DNZA-300 |
LEY25DNZA-400 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Supporto montaggio | Filettatura estremità asta | Antipolvere e a prova di caduta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.23 € | 1 | 9 giorni | 350 | 20.1–50.0 | 50 | 10,1 - 20,0 | 16 | 6 | 201–300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio M1 | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente | ||
630.49 € | 1 | 9 giorni | 100 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 30 | 3 | 301–500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio M1 | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente | ||
729.00 € | 1 | 9 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio X | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente | ||
593.29 € | 1 | 9 giorni | 30 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente | ||
788.13 € | 1 | 9 giorni | 300 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente | ||
847.23 € | 1 | 9 giorni | 400 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | 101–200 | 131 | ±20 | 600 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | In-line | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | Filettatura femmina su un’estremità | IP4x equivalente |