Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEYG25LNZC-100
Codice componente
|
---|
LEYG25LNZC-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Tipo di parti periferiche | Tipo di cuscinetto | Opzione guida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880.70 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 29 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 3 | Non in dotazione | 301–500 | 485 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | Piega superiore | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno |
Loading...
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico tipo con asta con specifica senza motore serie LEYG, il codice articolo è il seguente: LEYG25LNZC-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEYG25LNZC-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Tipo di cuscinetto
Opzione guida
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEY-MF25P-NX |
LEY-MF25P-NY |
LEY-MF25P-NZ |
LEYG25LNZC-200 |
LEYG25LNZC-250 |
LEYG25LNZC-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Tipo di parti periferiche | Tipo di cuscinetto | Opzione guida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.34 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Tipo di montaggio X | Retro-parallelo | Flangia motore | - | Nessuno | ||
97.34 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Tipo di montaggio Y | Retro-parallelo | Flangia motore | - | Nessuno | ||
97.34 € | 1 | Preventivo | Componenti accessori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Tipo di montaggio Z | Retro-parallelo | Flangia motore | - | Nessuno | ||
1,009.76 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 29 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 3 | Non in dotazione | 301–500 | 485 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | Piega superiore | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,120.04 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Barre | 250 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 29 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 3 | Non in dotazione | 301–500 | 485 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | Piega superiore | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
836.14 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Barre | 30 | 20.1–50.0 | 50 | 20.1–50.0 | 29 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 3 | Non in dotazione | 301–500 | 485 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Tipo di montaggio Z | Piega superiore | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno |