Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEFS32A-600-S3CP17
Codice componente
|
---|
LEFS32A-600-S3CP17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,243.27 € | 1 | 7 giorni | 600 | 20.1–50.0 | 45 | 5.1–10.0 | 10 | 16 | PROFINET | 60 | Non in dotazione | 301–500 | 441 | Non in dotazione | 122 | ±20 | 800 | 32 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | Senza blocco | Cavo standard | 3 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale |
Ambiente d'esercizio | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico con vite a ricircolo di sfere Motore passo-passo/servomotore serie LEFS, il codice articolo è il seguente: LEFS32A-600-S3CP17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEFS32A-600-S3CP17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Foro perno di posizionamento
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEFS16A-100-R3 |
LEFS16A-100-R31P1 |
LEFS16A-100-R31P3 |
LEFS32A-600-S5 |
LEFS32A-600B |
LEFS32A-600B-R3CE17 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Applicazione di grasso (parte fascia di tenuta) | Staffa di montaggio interruttore automatico | Foro perno di posizionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,131.70 € | 1 | 7 giorni | 100 | - | - | 0–2.0 | 2 | 10 | Non in dotazione | 39,4 | Non in dotazione | - | - | Non in dotazione | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | Senza blocco | Cavo robot | 3 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
1,494.23 € | 1 | 7 giorni | 100 | 10,1 - 20,0 | 14 | 0–2.0 | 2 | 10 | PNP | 39,4 | Non in dotazione | 101–200 | 137.2 | Non in dotazione | 72 | ±20 | 700 | 16 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | Senza blocco | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
1,500.56 € | 1 | 7 giorni | 100 | 10,1 - 20,0 | 14 | 0–2.0 | 2 | 10 | PNP | 39,4 | Non in dotazione | 101–200 | 137.2 | Non in dotazione | 72 | ±20 | 700 | 16 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | Senza blocco | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 3 | Montaggio a vite | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
1,562.13 € | 1 | 9 giorni | 600 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | 60 | Non in dotazione | - | - | Non in dotazione | 122 | ±20 | - | 32 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | Senza blocco | Cavo standard | 5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
1,822.00 € | 1 | 7 giorni | 600 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | 60 | In dotazione | - | - | Non in dotazione | 122 | ±20 | - | 32 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | With lock | Without cable | - | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B | ||
2,709.77 € | 1 | 7 giorni | 600 | 20.1–50.0 | 45 | 5.1–10.0 | 10 | 16 | EtherCAT | 60 | In dotazione | 301–500 | 441 | Non in dotazione | 122 | ±20 | 800 | 32 | Basic Type | Motore passo-passo | In-line | With lock | Cavo robot | 3 | JXCE1 (ingresso diretto EtherCAT) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | Sì | Nessuno | Fondo dell’alloggio B |