Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEFB40S4S-1600-S5A2H
Codice componente
|
---|
LEFB40S4S-1600-S5A2H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Staffa di montaggio interruttore automatico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,162.34 € | 1 | 26 giorni | 1600 | 20.1–50.0 | 25 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 201–300 | 245 | 170 | 40 | Servomotore AC (400 W) | Senza blocco | Cavo standard | 5 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Cinghie |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Lead(mm) | 54 equivalente | Noise Filters | Non in dotazione |
Ambiente d'esercizio | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±60 | Maximum Velocity(mm/sec) | 2000 |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Posizione di montaggio motore | Turn back | Foro perno di posizionamento | Fondo dell’alloggio B |
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico tipo con cursore trasmissione a cinghia serie LEFB servomotore AC LECS□, il codice articolo è il seguente: LEFB40S4S-1600-S5A2H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEFB40S4S-1600-S5A2H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Misura
Tipo motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Staffa di montaggio interruttore automatico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEFB25S2S-1000-S2A2H |
LEFB25S2S-1000-S5A2 |
LEFB25S2S-1000B-S2A2H |
LEFB40S4S-1700 |
LEFB40S4S-1700-R5A2 |
LEFB40S4S-1700-S2A2H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Staffa di montaggio interruttore automatico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,895.47 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 2.1–5.0 | 5 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 0–100 | 49 | 102 | 25 | Servomotore AC (100 W) | Senza blocco | Cavo standard | 2 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno | ||
2,901.84 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 2.1–5.0 | 5 | Incrementale | 50 | Non in dotazione | 0–100 | 49 | 102 | 25 | Servomotore AC (100 W) | Senza blocco | Cavo standard | 5 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Nessuno | ||
3,358.66 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 2.1–5.0 | 5 | Incrementale | 50 | In dotazione | 0–100 | 49 | 102 | 25 | Servomotore AC (100 W) | With lock | Cavo standard | 2 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno | ||
3,178.20 € | 1 | 26 giorni | 1700 | 20.1–50.0 | 25 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 201–300 | 245 | 170 | 40 | Servomotore AC (400 W) | Senza blocco | Without cable | Nessuno | Senza controller/driver | Without cable | Nessuno | ||
4,506.01 € | 1 | 26 giorni | 1700 | 20.1–50.0 | 25 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 201–300 | 245 | 170 | 40 | Servomotore AC (400 W) | Senza blocco | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | Nessuno | ||
4,191.94 € | 1 | 26 giorni | 1700 | 20.1–50.0 | 25 | Incrementale | 74 | Non in dotazione | 201–300 | 245 | 170 | 40 | Servomotore AC (400 W) | Senza blocco | Cavo standard | 2 | LECSA2-S4 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Nessuno |