Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEJS63S7A-500-R5C2H
Codice componente
|
---|
LEJS63S7A-500-R5C2H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,218.30 € | 1 | 26 giorni | 500 | 20.1–50.0 | 45 | 5.1–10.0 | 10 | 20 | Assoluta | 129 | Non in dotazione | 301–500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | None | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECSC2-S7 (Tipo di ingresso diretto CC-link) | Senza cavo (Solo connettore) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, trasmissione a vite a ricircolo di sfere Serie LEJS, LECS□, il codice articolo è il seguente: LEJS63S7A-500-R5C2H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJS63S7A-500-R5C2H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEJS40S2A-1000-R5A1H |
LEJS40S2A-1000-R5A2 |
LEJS40S2A-1000-R5A2H |
LEJS63S7A-500-S2 |
LEJS63S7A-500B |
LEJS63S7A-600 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,039.90 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | Incrementale | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECSA1-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | ||
5,061.01 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | Incrementale | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Without cable | ||
5,082.06 € | 1 | 26 giorni | 1,000 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | Incrementale | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | ||
3,430.24 € | 1 | 26 giorni | 500 | 20.1–50.0 | 45 | 5.1–10.0 | 10 | 20 | Assoluta | 129 | Non in dotazione | 301–500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | None | Cavo standard | 2 | Nessun driver | Without cable | ||
3,674.49 € | 1 | 26 giorni | 500 | 20.1–50.0 | 45 | 5.1–10.0 | 10 | 20 | Assoluta | 129 | In dotazione | 301–500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | With lock | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | ||
3,444.86 € | 1 | 26 giorni | 600 | 20.1–50.0 | 45 | 5.1–10.0 | 10 | 20 | Assoluta | 129 | Non in dotazione | 301–500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | Servomotore AC (200 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable |