Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEJS40V6A-800-S5
Codice componente
|
---|
LEJS40V6A-800-S5 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,921.44 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 600 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Standard | 5 | Nessun driver | Without cable |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Position Detection | Assoluta | Noise Filters | Non in dotazione |
Ambiente d'esercizio | Standard |
Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico, alta rigidità, azionamento a vite a ricircolo di sfere, serie LEJS, LECY□, il codice articolo è il seguente: LEJS40V6A-800-S5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJS40V6A-800-S5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Precisione
Tipo motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEJS40V6A-300-R5 |
LEJS40V6A-300-S3 |
LEJS40V6A-300-S5 |
LEJS40V6B-200 |
LEJS40V6B-200B-R5 |
LEJS40V6B-300 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3,296.10 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Robot (Resistenza alla flessione) | 5 | Nessun driver | Without cable | ||
- | 3,150.83 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Standard | 3 | Nessun driver | Without cable | ||
- | 3,167.17 € | 1 | 26 giorni | 300 | 20.1–50.0 | 30 | 2.1–5.0 | 5 | 16 | 105 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Standard | 5 | Nessun driver | Without cable | ||
- | 2,740.10 € | 1 | 26 giorni | 200 | 50.1–100.0 | 55 | 5.1–10.0 | 10 | 8 | 105 | Non in dotazione | 501 - 1000 | 539 | 160 | ±20 | 600 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | ||
- | 3,611.89 € | 1 | 26 giorni | 200 | 50.1–100.0 | 55 | 5.1–10.0 | 10 | 8 | 105 | In dotazione | 501 - 1000 | 539 | 160 | ±20 | 600 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | With lock | Robot (Resistenza alla flessione) | 5 | Nessun driver | Without cable | ||
- | 2,890.93 € | 1 | 26 giorni | 300 | 50.1–100.0 | 55 | 5.1–10.0 | 10 | 8 | 105 | Non in dotazione | 501 - 1000 | 539 | 160 | ±20 | 600 | 40 | Basic Type | Servomotore AC (100 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable |