Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEJB63V7T-3000-S3
Codice componente
|
---|
LEJB63V7T-3000-S3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,701.93 € | 1 | Preventivo | 3000 | 20.1–50.0 | 30 | 42 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomotore AC (200 W) | None | Standard | 3 | Nessun driver | Without cable |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Cinghie |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Position Detection | Assoluta | Noise Filters | Non in dotazione |
Ambiente d'esercizio | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±40 |
Si trova sulla pagina di Servomotore AC serie LEJS azionamento con vite a circolazione di sfere attuatore elettrico a elevata rigidità tipo a scorrimento LECY□, il codice articolo è il seguente: LEJB63V7T-3000-S3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEJB63V7T-3000-S3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Lead(mm)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEJB40V6T-1500-R5 |
LEJB40V6T-1500-R5M2H |
LEJB40V6T-1500-RA |
LEJB63V7T-3000-S5 |
LEJB63V7T-600-RA |
LEJB63V7T-800 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,357.81 € | 1 | 26 giorni | 1,500 | 5.1–10.0 | 10 | 27 | 105 | Non in dotazione | 0–100 | 98 | 160 | 2000 | 40 | Servomotore AC (100 W) | None | Robot (Resistenza alla flessione) | 5 | Nessun driver | Without cable | ||
5,606.64 € | 1 | Preventivo | 1,500 | 5.1–10.0 | 10 | 27 | 105 | Non in dotazione | 0–100 | 98 | 160 | 2000 | 40 | Servomotore AC (100 W) | None | Robot (Resistenza alla flessione) | 5 | LECYM2-V5 (Compatibile con MECHATROLINK-II) | Senza cavo (Solo connettore) | ||
4,505.14 € | 1 | Preventivo | 1,500 | 5.1–10.0 | 10 | 27 | 105 | Non in dotazione | 0–100 | 98 | 160 | 2000 | 40 | Servomotore AC (100 W) | None | Robot (Resistenza alla flessione) | 10 | Nessun driver | Without cable | ||
7,718.27 € | 1 | 26 giorni | 3000 | 20.1–50.0 | 30 | 42 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomotore AC (200 W) | None | Standard | 5 | Nessun driver | Without cable | ||
3,734.39 € | 1 | Preventivo | 600 | 20.1–50.0 | 30 | 42 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomotore AC (200 W) | None | Robot (Resistenza alla flessione) | 10 | Nessun driver | Without cable | ||
3,480.96 € | 1 | 26 giorni | 800 | 20.1–50.0 | 30 | 42 | 129 | Non in dotazione | 201–300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomotore AC (200 W) | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable |