Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEMB32T-600W-S32P1
Codice componente
|
---|
LEMB32T-600W-S32P1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Misura | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Unità regolazione corsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,173.74 € | 1 | 26 giorni | 600 | 10,1 - 20,0 | 11 | PNP | Non in dotazione | 101–200 | 107.8 | 32 | 14 | Cavo standard | 3 | LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa)) | 1.5 | Montaggio a vite | Bilaterale |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Cinghie |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Lead(mm) | Equivalente a 48 | Input Power Supply | 24 V DC |
Position Detection | Incrementale | Table Width W1(mm) | 61 | Noise Filters | Non in dotazione |
Table Length L1(mm) | 78 | Ambiente d'esercizio | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±80 |
Maximum Velocity(mm/sec) | 1,000 | Number of Tables | 1 pc. | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Tipo motore | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Posizione di montaggio motore | Turn back |
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari/elettrici, a basso profilo, tipo base, serie LEMB, motore passo-passo., il codice articolo è il seguente: LEMB32T-600W-S32P1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEMB32T-600W-S32P1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Misura
Dati passo (punti)
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Unità regolazione corsa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEMB25T-100-R12P1 |
LEMB25T-100-R3C918 |
LEMB25T-100-S1 |
LEMB32T-600W-S52P1 |
LEMB32T-600W-S52P1D |
LEMB32T-700 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Misura | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Unità regolazione corsa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,066.13 € | 1 | 26 giorni | 100 | 5.1–10.0 | 6 | PNP | Non in dotazione | 0–100 | 58.8 | 25 | 14 | Cavo robot | 1.5 | LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa)) | 1.5 | Montaggio a vite | Senza unità | ||
1,394.44 € | 1 | 26 giorni | 100 | 5.1–10.0 | 6 | Ethernet | Non in dotazione | 0–100 | 58.8 | 25 | 64 | Cavo robot | 3 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | Senza unità | ||
743.65 € | 1 | 26 giorni | 100 | 5.1–10.0 | 6 | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 58.8 | 25 | - | Cavo standard | 1.5 | Senza controller | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Senza unità | ||
1,214.56 € | 1 | 26 giorni | 600 | 10,1 - 20,0 | 11 | PNP | Non in dotazione | 101–200 | 107.8 | 32 | 14 | Cavo standard | 5 | LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa)) | 1.5 | Montaggio a vite | Bilaterale | ||
1,235.94 € | 1 | 26 giorni | 600 | 10,1 - 20,0 | 11 | PNP | Non in dotazione | 101–200 | 107.8 | 32 | 14 | Cavo standard | 5 | LECP2 (tipo senza programma (con funzione di apprendimento della corsa)) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | Bilaterale | ||
777.92 € | 1 | 26 giorni | 700 | 10,1 - 20,0 | 11 | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 107.8 | 32 | - | Without cable | Without cable | Senza controller | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Senza unità |