Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEPY6J-25-R3
Codice componente
|
---|
LEPY6J-25-R3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Direzione ingresso cavo motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.26 € | 1 | 26 giorni | 25 | 0–2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Non in dotazione | 10 | 300 | 6 | Tipo base | Cavo robot | 3 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Rimozione della superficie superiore |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) | 0–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Method | Vite a strisciamento | Guide | In dotazione | Input Power Supply | 24 V DC |
Position Detection | Incrementale | Brake | Non in dotazione | Max. Thrust Force Range(N) | 0–100 |
Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±50 |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Motore passo-passo serie LEPY con attuatore elettrico ad asta in miniatura (Servo 24 V DC), il codice articolo è il seguente: LEPY6J-25-R3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEPY6J-25-R3.
Configura
Proprietà di base
Metodi di montaggio controller / driver
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Direzione ingresso cavo motore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEPY10J-25-S3 |
LEPY10J-50 |
LEPY10J-50-R11P1 |
LEPY6J-25-R31P1 |
LEPY6J-25-R5 |
LEPY6J-25-R51P1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Direzione ingresso cavo motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.10 € | 1 | 26 giorni | 25 | 2.1–5.0 | 3 | 1 | 10 | Non in dotazione | 25 | 350 | 10 | Tipo base | Cavo standard | 3 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Rimozione della superficie superiore | ||
522.30 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2.1–5.0 | 3 | 1 | 10 | Non in dotazione | 25 | 350 | 10 | Tipo base | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Rimozione della superficie superiore | ||
992.11 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2.1–5.0 | 3 | 1 | 10 | PNP | 25 | 350 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Rimozione della superficie superiore | ||
999.77 € | 1 | 26 giorni | 25 | 0–2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Tipo base | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Rimozione della superficie superiore | ||
726.74 € | 1 | 26 giorni | 25 | 0–2.0 | 1 | 0.25 | 8 | Non in dotazione | 10 | 300 | 6 | Tipo base | Cavo robot | 5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Rimozione della superficie superiore | ||
1,089.27 € | 1 | 26 giorni | 25 | 0–2.0 | 1 | 0.25 | 8 | PNP | 10 | 300 | 6 | Tipo base | Cavo robot | 5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Rimozione della superficie superiore |