Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEPS10K-50-R5CP17
Codice componente
|
---|
LEPS10K-50-R5CP17 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Direzione ingresso cavo motore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,608.23 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2 | 1.5 | 5 | PROFINET | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | Rimozione della superficie superiore |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 0–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) | 0–2.0 | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate | Guide | In dotazione |
Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale | Brake | Non in dotazione |
Max. Thrust Force Range(N) | 0–100 | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari/elettrici Tavola di scorrimento miniaturizzata, motore passo-passo serie LEPS, il codice articolo è il seguente: LEPS10K-50-R5CP17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEPS10K-50-R5CP17.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Direzione ingresso cavo motore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEPS10J-25-R5C917 |
LEPS10J-25-R5CP18 |
LEPS10J-25-S1 |
LEPS10K-50-R81P3 |
LEPS10K-50-R8C918 |
LEPS10K-50-RA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Direzione ingresso cavo motore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,546.11 € | 1 | 26 giorni | 25 | 1.5 | 1 | 10 | Ethernet | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Montaggio a vite | Rimozione della superficie superiore | ||
1,603.61 € | 1 | 26 giorni | 25 | 1.5 | 1 | 10 | PROFINET | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | Rimozione della superficie superiore | ||
692.31 € | 1 | 26 giorni | 25 | 1.5 | 1 | 10 | Non in dotazione | 24 | 25 | 88.2 | 350 | 10 | Tipo base | Cavo standard | 1.5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Rimozione della superficie superiore | ||
1,422.43 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2 | 1.5 | 5 | PNP | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 8 | LECP1 (tipo senza programma) | 3 | Montaggio a vite | Rimozione della superficie superiore | ||
1,778.69 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2 | 1.5 | 5 | Ethernet | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 8 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | Rimozione della superficie superiore | ||
1,060.91 € | 1 | 26 giorni | 50 | 2 | 1.5 | 5 | Non in dotazione | 24 | 50 | 113.2 | 200 | 10 | Tipo base | Cavo robot | 10 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Rimozione della superficie superiore |