Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEY16C-30-S1AN1
Codice componente
|
---|
LEY16C-30-S1AN1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Filettatura estremità asta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950.76 € | 1 | 7 giorni | 30 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 8 | 2.5 | NPN | Non in dotazione | 101–200 | 141 | 125 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | Cavo standard | 1.5 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 1.5 | Montaggio a vite | Filettatura femmina su un’estremità |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non in dotazione | Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale |
Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±20 |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico con stelo, motore passo-passo/servomotore serie LEY, il codice articolo è il seguente: LEY16C-30-S1AN1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY16C-30-S1AN1.
Configura
Proprietà di base
Dati passo (punti)
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Filettatura estremità asta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEY16A-100-R31N1 |
LEY16A-100-R3AN1 |
LEY16A-100-R3AP1 |
LEY16C-30-S3 |
LEY16C-30-S5 |
LEY16C-300 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Filettatura estremità asta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,132.14 € | 1 | 9 giorni | 100 | 5.1–10.0 | 10 | 0–2.0 | 2 | 10 | NPN | Non in dotazione | 0–100 | 38 | 500 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | 14 | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Filettatura femmina su un’estremità | ||
1,047.97 € | 1 | 7 giorni | 100 | 5.1–10.0 | 6 | 0–2.0 | 2 | 10 | NPN | Non in dotazione | 0–100 | 38 | 500 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | Cavo robot | 3 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 1.5 | Montaggio a vite | Filettatura femmina su un’estremità | ||
1,047.97 € | 1 | 7 giorni | 100 | 5.1–10.0 | 6 | 0–2.0 | 2 | 10 | PNP | Non in dotazione | 0–100 | 38 | 500 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | Cavo robot | 3 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 1.5 | Montaggio a vite | Filettatura femmina su un’estremità | ||
687.21 € | 1 | 9 giorni | 30 | - | - | 5.1–10.0 | 8 | 2.5 | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 141 | - | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | Cavo standard | 3 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Filettatura femmina su un’estremità | ||
736.76 € | 1 | 7 giorni | 30 | - | - | 5.1–10.0 | 8 | 2.5 | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 141 | - | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | Cavo standard | 5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Filettatura femmina su un’estremità | ||
748.84 € | 1 | 7 giorni | 300 | - | - | 5.1–10.0 | 8 | 2.5 | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 141 | - | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | Filettatura femmina su un’estremità |