Attuatori Attuatore lineare/elettrico con stelo, motore passo-passo/servomotore serie LEY (Codici componente - Download CAD)

Attuatori Attuatore lineare/elettrico con stelo, motore passo-passo/servomotore serie LEY
[Caratteristiche]
· Supporta corse lunghe: MAX. 500 mm
· Montaggio diretto in 3 direzioni, montaggio in metallo 3 tipi
· È possibile installare l’interruttore automatico automatico
· Controllo/posizionamento della velocità: Fino a 64 punti
· È possibile cambiare il controllo premendo
 Può essere tenuto con l’asta premuta contro il lavoro, ecc.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LEY16RB-150

Codice componente
LEY16RB-150
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Filettatura estremità asta
-

706.99 €

1 9 giorni 150--2.1–5.045Non in dotazioneNon in dotazione0–10074-16Motore passo-passo (servo 24-V DC)Lato destro paralleloNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo-Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Filettatura femmina su un’estremità

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Barre Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Guide Non in dotazione Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale
Noise Filters Non in dotazione Ambiente d'esercizio Standard Positioning Repeatability(µm) ±20
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Si trova sulla pagina di Attuatori Attuatore lineare/elettrico con stelo, motore passo-passo/servomotore serie LEY, il codice articolo è il seguente: LEY16RB-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY16RB-150.

Tipologia prodotto

Codice componente
LEY16A-100-R31N1
LEY16A-100-R3AN1
LEY16A-100-R3AP1
LEY16RB-150-R5C918
LEY16RB-150-S31P3
LEY16RB-200
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver Filettatura estremità asta
-

1,132.14 €

1 9 giorni 1005.1–10.0100–2.0210NPNNon in dotazione0–1003850016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo14Cavo robot3LECP1 (tipo senza programma)1.5Montaggio a viteFilettatura femmina su un’estremità
-

1,047.97 €

1 7 giorni 1005.1–10.060–2.0210NPNNon in dotazione0–1003850016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo-Cavo robot3LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a viteFilettatura femmina su un’estremità
-

1,047.97 €

1 7 giorni 1005.1–10.060–2.0210PNPNon in dotazione0–1003850016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Piega superioreNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo-Cavo robot3LECPA (tipo di ingresso a Legumi)1.5Montaggio a viteFilettatura femmina su un’estremità
-

1,664.93 €

1 7 giorni 15020.1–50.0232.1–5.045EthernetNon in dotazione0–10074-16Motore passo-passo (servo 24-V DC)Lato destro paralleloNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo64Cavo robot5JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP)Senza connettore spinaTipo montaggio su guida DINFilettatura femmina su un’estremità
-

1,167.13 €

1 7 giorni 15020.1–50.0232.1–5.045PNPNon in dotazione0–1007425016Motore passo-passo (servo 24-V DC)Lato destro paralleloNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo14Cavo standard3LECP1 (tipo senza programma)3Montaggio a viteFilettatura femmina su un’estremità
-

707.20 €

1 7 giorni 200--2.1–5.045Non in dotazioneNon in dotazione0–10074-16Motore passo-passo (servo 24-V DC)Lato destro paralleloNoneRubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo-Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-Filettatura femmina su un’estremità

Supporto tecnico