Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEY32C-50BF-R1C918-X5
Codice componente
|
---|
LEY32C-50BF-R1C918-X5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Filettatura estremità asta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,539.67 € | 1 | 26 giorni | 50 | 50.1–100.0 | 80 | 20.1–50.0 | 42 | 4 | Ethernet | In dotazione | 501 - 1000 | 707 | Resistenza alla polvere | 100 | 32 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | Tipo flangia estremità asta | 64 | 1.5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Without cable | Tipo montaggio su guida DIN | Filettatura femmina su un’estremità |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non in dotazione | Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale |
Noise Filters | Non in dotazione | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Tipo attuatore / cavo | Cavo robot | Antipolvere e a prova di caduta | Specifiche antipolvere e antigoccia |
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari/elettrici, a stelo, a tenuta di polvere/gocciolamento (conforme a IP65), serie LEY-X5, il codice articolo è il seguente: LEY32C-50BF-R1C918-X5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEY32C-50BF-R1C918-X5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Ambiente d'esercizio
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Dati passo (punti)
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Filettatura estremità asta
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEY25A-100M-R5-X5 |
LEY25A-100MG-R5-X5 |
LEY25A-150-R11P1-X5 |
LEY32C-50BL-R5-X5 |
LEY32C-50F-R5CP18-X5 |
LEY32DA-100B-R8-X5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Filettatura estremità asta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,264.06 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | - | 5.1–10.0 | 8 | 12 | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 122 | Standard / Resistenza alla polvere | - | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | 5 | Senza controller/driver | Without cable | - | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | ||
1,309.11 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | - | 5.1–10.0 | 8 | 12 | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 122 | Standard / Resistenza alla polvere | - | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Tipo flangia lato testa | - | 5 | Senza controller/driver | Without cable | - | Filettatura maschio estremità asta (1 dado per punta dell’asta incluso) | ||
1,591.73 € | 1 | 26 giorni | 150 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 8 | 12 | PNP | Non in dotazione | 101–200 | 122 | Standard / Resistenza alla polvere | 400 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | 14 | 1.5 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | Filettatura femmina su un’estremità | ||
1,804.00 € | 1 | 26 giorni | 50 | - | - | 20.1–50.0 | 42 | 4 | Non in dotazione | In dotazione | 501 - 1000 | 707 | Resistenza alla polvere | - | 32 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | Con piede | - | 5 | Senza controller/driver | Without cable | - | Filettatura femmina su un’estremità | ||
2,190.27 € | 1 | 26 giorni | 50 | 50.1–100.0 | 80 | 20.1–50.0 | 42 | 4 | PROFINET | Non in dotazione | 501 - 1000 | 707 | Resistenza alla polvere | 100 | 32 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | Tipo flangia estremità asta | 64 | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | Filettatura femmina su un’estremità | ||
1,992.10 € | 1 | 26 giorni | 100 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | In dotazione | 101–200 | 189 | Resistenza alla polvere | - | 32 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | In-line | With lock | Rubinetto estremità frontale/rubinetto inferiore del corpo | - | 8 | Senza controller/driver | Without cable | - | Filettatura femmina su un’estremità |