Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEYG25LA-200B-R1AP3D
Codice componente
|
---|
LEYG25LA-200B-R1AP3D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Tipo di parti periferiche | Tipo di cuscinetto | Opzione guida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,699.23 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | PNP | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Cavo robot | 1.5 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 3 | Tipo montaggio su guida DIN | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno |
Loading...
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari / elettrici, a stelo con guida, serie LEYG Motore passo-passo / servomotore, il codice articolo è il seguente: LEYG25LA-200B-R1AP3D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEYG25LA-200B-R1AP3D.
Configura
Proprietà di base
Dati passo (punti)
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
Position Detection
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Tipo di cuscinetto
Opzione guida
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEYG16LA-100 |
LEYG16LA-100-RB1P3 |
LEYG16LA-100B |
LEYG25LA-200B-R1APD |
LEYG25LA-200B-R31P1 |
LEYG25LA-200B-R5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Tipo di parti periferiche | Tipo di cuscinetto | Opzione guida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.51 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | - | - | 0–2.0 | 1.5 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 38 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,876.93 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | 5.1–10.0 | 10 | 0–2.0 | 1.5 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 24 V DC | Incrementale | PNP | Non in dotazione | 0–100 | 38 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | 14 | Cavo robot | 15 | LECP1 (tipo senza programma) | 3 | Montaggio a vite | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,074.60 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | - | - | 0–2.0 | 1.5 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | In dotazione | 0–100 | 38 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,628.31 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | PNP | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Cavo robot | 1.5 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | Tipo montaggio su guida DIN | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,779.00 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | PNP | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | 14 | Cavo robot | 3 | LECP1 (tipo senza programma) | 1.5 | Montaggio a vite | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,516.60 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | - | - | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Cavo robot | 5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno |