Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEYG25MA-200B-R1
Codice componente
|
---|
LEYG25MA-200B-R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Tipo di parti periferiche | Tipo di cuscinetto | Opzione guida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,303.74 € | 1 | 9 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | - | - | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Cavo robot | 1.5 | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto scorrevole | Nessuno |
Loading...
Si trova sulla pagina di Attuatori lineari / elettrici, a stelo con guida, serie LEYG Motore passo-passo / servomotore, il codice articolo è il seguente: LEYG25MA-200B-R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEYG25MA-200B-R1.
Configura
Proprietà di base
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Maximum Velocity(mm/sec)
Dati passo (punti)
Metodi di montaggio controller / driver
Tipo di parti periferiche
Tipo
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
Position Detection
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Ambiente d'esercizio
Positioning Repeatability(µm)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Tipo di cuscinetto
Opzione guida
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEYG16LA-100 |
LEYG16LA-100-RB1P3 |
LEYG16LA-100B |
LEYG25MA-200B-R8CP18 |
LEYG25MA-200BF |
LEYG25MA-200C |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Ambiente d'esercizio | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Tipo di parti periferiche | Tipo di cuscinetto | Opzione guida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.51 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | - | - | 0–2.0 | 1.5 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | Non in dotazione | 0–100 | 38 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,876.93 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | 5.1–10.0 | 10 | 0–2.0 | 1.5 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 24 V DC | Incrementale | PNP | Non in dotazione | 0–100 | 38 | Non in dotazione | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | None | 14 | Cavo robot | 15 | LECP1 (tipo senza programma) | 3 | Montaggio a vite | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,074.60 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 100 | - | - | 0–2.0 | 1.5 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 10 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | In dotazione | 0–100 | 38 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
2,407.56 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | 20.1–50.0 | 30 | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | PROFINET | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | 64 | Cavo robot | 8 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | - | Cuscinetto scorrevole | Nessuno | ||
1,170.83 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | - | - | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | In dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | With lock | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto scorrevole | Con meccanismo di ritenzione del grasso | ||
971.37 € | 1 | 7 giorni | Corpo principale | Barre | 200 | - | - | 5.1–10.0 | 7 | Viti a ricircolo di sfere rullate | In dotazione | 12 | 24 V DC | Incrementale | Non in dotazione | Non in dotazione | 101–200 | 122 | Non in dotazione | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Motore passo-passo (servo 24-V DC) | Piega superiore | Con copertura | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | - | Cuscinetto scorrevole | Nessuno |