Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LEYG25LS6A-100B-R5B2H
Codice componente
|
---|
LEYG25LS6A-100B-R5B2H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Tipo di cuscinetto | Opzione guida | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,470.71 € | 1 | 26 giorni | 100 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | 12 | Assoluta | In dotazione | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | With lock | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSB2-S5 (Tipo di ingresso a impulsi) | Senza cavo (Solo connettore) | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Barre | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Attuatore elettrico ad asta guidata tipo LEYG Servomotore AC LECS□, il codice articolo è il seguente: LEYG25LS6A-100B-R5B2H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LEYG25LS6A-100B-R5B2H.
Configura
Proprietà di base
Precisione
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Tipo di cuscinetto
Opzione guida
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LEYG25LDS2A-50B-R5A2H |
LEYG25LDS2B-150B |
LEYG25LDS2B-200B |
LEYG25LS6A-150B |
LEYG25LS6A-200 |
LEYG25LS6A-200-R5C2H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Precisione | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Tipo di cuscinetto | Opzione guida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,053.79 € | 1 | 26 giorni | 50 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | 12 | Incrementale | In dotazione | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | In-line | With lock | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSA2-S1 (tipo di ingresso a impulsi/tipo di posizionamento) | Senza cavo (Solo connettore) | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,778.54 € | 1 | 26 giorni | 150 | 20.1–50.0 | 50 | 10,1 - 20,0 | 15 | 6 | Incrementale | In dotazione | 201–300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,778.54 € | 1 | 26 giorni | 200 | 20.1–50.0 | 50 | 10,1 - 20,0 | 15 | 6 | Incrementale | In dotazione | 201–300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,999.09 € | 1 | 26 giorni | 150 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | 12 | Assoluta | In dotazione | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | With lock | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
1,595.57 € | 1 | 26 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | 12 | Assoluta | Non in dotazione | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | None | Without cable | Without cable | Nessun driver | Without cable | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno | ||
3,396.64 € | 1 | 26 giorni | 200 | 10,1 - 20,0 | 18 | 5.1–10.0 | 7 | 12 | Assoluta | Non in dotazione | 101–200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | Servomotore AC (100 W) | Piega superiore | None | Cavo robot (Resistenza flessione) | 5 | LECSC2-S5 (Tipo di ingresso diretto CC-link) | Senza cavo (Solo connettore) | Cuscinetto per boccola a sfere | Nessuno |