Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11-LEFS32A-150-R5
Codice componente
|
---|
11-LEFS32A-150-R5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Attacco vuoto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,374.90 € | 1 | 26 giorni | 150 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | 60 | Non in dotazione | - | - | 122 | ±20 | - | 32 | Motore passo-passo | Senza blocco | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 5 | Senza controller/driver | Senza controller/driver | - | Lato sinistro |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Guide | In dotazione | Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale |
Noise Filters | Non in dotazione | Ambiente d'esercizio | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Foro perno di posizionamento | Fondo dell’alloggio B | Tipo | Serie Clean (Tipo a vuoto) |
Si trova sulla pagina di Attuatori Lineari / Elettrici Attuatore, vite a sfera, specifiche pulite, serie 11-LEFS., il codice articolo è il seguente: 11-LEFS32A-150-R5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11-LEFS32A-150-R5.
Configura
Proprietà di base
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Metodi di montaggio controller / driver
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Misura
Tipo motore
Opzioni motore
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Attacco vuoto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11-LEFS16A-200 |
11-LEFS16A-200-R1AN1 |
11-LEFS16A-200-R3 |
11-LEFS32A-200 |
11-LEFS32A-200-S3 |
11-LEFS32A-250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Opzioni motore | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | Attacco vuoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950.77 € | 1 | 26 giorni | 200 | - | - | 0–2.0 | 2 | 10 | Non in dotazione | 39,4 | Non in dotazione | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Motore passo-passo | Senza blocco | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza controller/driver | - | Lato sinistro | ||
1,267.23 € | 1 | 26 giorni | 200 | 5.1–10.0 | 9 | 0–2.0 | 2 | 10 | NPN | 39,4 | Non in dotazione | 0–100 | 88.2 | 72 | ±20 | 500 | 16 | Motore passo-passo | Senza blocco | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 1.5 | LECPA (tipo di ingresso a Legumi) | 1.5 | Montaggio a vite | Lato sinistro | ||
1,068.84 € | 1 | 26 giorni | 200 | - | - | 0–2.0 | 2 | 10 | Non in dotazione | 39,4 | Non in dotazione | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Motore passo-passo | Senza blocco | Cavo robotico (cavo resistente alla flessione) | 3 | Senza controller/driver | Senza controller/driver | - | Lato sinistro | ||
1,183.15 € | 1 | 26 giorni | 200 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | 60 | Non in dotazione | - | - | 122 | ±20 | - | 32 | Motore passo-passo | Senza blocco | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza controller/driver | - | Lato sinistro | ||
1,183.15 € | 1 | 26 giorni | 200 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | 60 | Non in dotazione | - | - | 122 | ±20 | - | 32 | Motore passo-passo | Senza blocco | Cavo standard | 3 | Senza controller/driver | Senza controller/driver | - | Lato sinistro | ||
1,239.76 € | 1 | 26 giorni | 250 | - | - | 5.1–10.0 | 10 | 16 | Non in dotazione | 60 | Non in dotazione | - | - | 122 | ±20 | - | 32 | Motore passo-passo | Senza blocco | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza controller/driver | - | Lato sinistro |