Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LESH25DK-150-R5C918
Codice componente
|
---|
LESH25DK-150-R5C918 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,201.43 € | 1 | 26 giorni | 150 | 10,1 - 20,0 | 12 | 2.1–5.0 | 4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | Ethernet | 61 | Non in dotazione | 101–200 | 180 | 285 | Standard | 150 | 25 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | JXC91 (Ingresso diretto Ethernet/IP) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Guide | In dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24 V DC | Position Detection | Incrementale | Noise Filters | Non in dotazione |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Number of Tables | 1 pc. | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Si trova sulla pagina di Tavolo scorrevole elettrico ad alta rigidità tipo serie LESH, il codice articolo è il seguente: LESH25DK-150-R5C918.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LESH25DK-150-R5C918.
Configura
Proprietà di base
Drive Method
Tipo
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Ambiente d'esercizio
Maximum Velocity(mm/sec)
Misura
Tipo motore
Posizione di montaggio motore
Opzioni motore
Supporto montaggio
Dati passo (punti)
Tipo attuatore / cavo
Lunghezza cavo attuatore(m)
Tipo controller / driver
Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni(m)
Metodi di montaggio controller / driver
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LESH16DAJ-100B |
LESH16DAJ-100B-R36P1D |
LESH16DAJ-100BS-R36P1D |
LESH25DK-150-R5CP18 |
LESH25DK-150-R8CP18 |
LESH25DK-150-S5CP18 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Ambiente d'esercizio | Maximum Velocity (mm/sec) | Misura | Tipo motore | Posizione di montaggio motore | Opzioni motore | Supporto montaggio | Dati passo (punti) | Tipo attuatore / cavo | Lunghezza cavo attuatore (m) | Tipo controller / driver | Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni (m) | Metodi di montaggio controller / driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,350.17 € | 1 | 26 giorni | 100 | 2.1–5.0 | 2.5 | 0–2.0 | 1 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 10 | Non in dotazione | 45 | In dotazione | 0–100 | 20 | 191 | Standard | 400 | 16 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | - | Without cable | Without cable | Senza controller/driver | Senza cavo (senza connettore di comunicazione) | - | ||
1,935.33 € | 1 | 26 giorni | 100 | 2.1–5.0 | 2.5 | 0–2.0 | 1 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 10 | PNP | 45 | In dotazione | 0–100 | 20 | 191 | Standard | 400 | 16 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
1,944.36 € | 1 | 26 giorni | 100 | 2.1–5.0 | 2.5 | 0–2.0 | 1 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 10 | PNP | 45 | In dotazione | 0–100 | 20 | 191 | Resistenza alla polvere | 400 | 16 | Servomotore | Tipo di motore in linea/tipo D | With lock | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 3 | LECA6 (tipo di ingresso dati passo) | 1.5 | Tipo montaggio su guida DIN | ||
2,232.99 € | 1 | 26 giorni | 150 | 10,1 - 20,0 | 12 | 2.1–5.0 | 4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PROFINET | 61 | Non in dotazione | 101–200 | 180 | 285 | Standard | 150 | 25 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
2,409.06 € | 1 | 26 giorni | 150 | 10,1 - 20,0 | 12 | 2.1–5.0 | 4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PROFINET | 61 | Non in dotazione | 101–200 | 180 | 284.5 | Standard | 150 | 25 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo robot | 8 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN | ||
2,141.34 € | 1 | 26 giorni | 150 | 10,1 - 20,0 | 12 | 2.1–5.0 | 4 | [Viti a strisciamento] Vite a strisciamento | 8 | PROFINET | 61 | Non in dotazione | 101–200 | 180 | 284.5 | Standard | 150 | 25 | Motore passo-passo | Tipo di motore in linea/tipo D | Nessuna opzione | Senza supporto laterale | 64 | Cavo standard | 5 | JXCP1 (ingresso diretto PROFINET) | Senza connettore spina | Tipo montaggio su guida DIN |