Tavolo scorrevole elettrico ad alta rigidità tipo serie LESH (Codici componente - Download CAD)

Tavolo scorrevole elettrico ad alta rigidità tipo serie LESH
Guida lineare a circolazione integrata con binario di guida e tavola integrati.
[Caratteristiche]
· Compatto, Salvaspazio
· 61% di riduzione del volume
· Motore integrato nel corpo
· Tipo L simmetrico: La posizione del tavolo e del cavo è opposta a quella del tipo R, ampliando la gamma di design.
· Motore diritto tipo D: Dimensione della larghezza ridotta, MAX. 45% ridotto

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LESH16DAJ-100BS-R36P1D

Codice componente
LESH16DAJ-100BS-R36P1D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver

1,944.36 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10PNP45In dotazione0–10020191Resistenza alla polvere40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto laterale64Cavo robot3LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Tipo montaggio su guida DIN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Guide In dotazione
Input Power Supply 24 V DC Position Detection Incrementale Noise Filters Non in dotazione
Positioning Repeatability(µm) ±50 Number of Tables 1 pc. Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Si trova sulla pagina di Tavolo scorrevole elettrico ad alta rigidità tipo serie LESH, il codice articolo è il seguente: LESH16DAJ-100BS-R36P1D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LESH16DAJ-100BS-R36P1D.

Tipologia prodotto

Codice componente
LESH16DAJ-100-R56P1
LESH16DAJ-100B
LESH16DAJ-100B-R36P1D
LESH16DAJ-100H
LESH16DAJ-100H-R36P1D
LESH16DAJ-100H-R36P3
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Ambiente d'esercizio Maximum Velocity
(mm/sec)
Misura Tipo motore Posizione di montaggio motore Opzioni motore Supporto montaggio Dati passo (punti) Tipo attuatore / cavo Lunghezza cavo attuatore
(m)
Tipo controller / driver Lunghezza cavo I/O / spina per comunicazioni
(m)
Metodi di montaggio controller / driver

1,698.90 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10PNP45Non in dotazione0–10020191Standard40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSenza supporto laterale64Cavo robot5LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Montaggio a vite

1,350.17 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10Non in dotazione45In dotazione0–10020191Standard40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto laterale-Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,935.33 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10PNP45In dotazione0–10020191Standard40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DWith lockSenza supporto laterale64Cavo robot3LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,110.94 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10Non in dotazione45Non in dotazione0–10020191Standard40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSupporto laterale (4 pezzi)-Without cableWithout cableSenza controller/driverSenza cavo (senza connettore di comunicazione)-

1,657.14 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10PNP45Non in dotazione0–10020191Standard40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSupporto laterale (4 pezzi)64Cavo robot3LECA6 (tipo di ingresso dati passo)1.5Tipo montaggio su guida DIN

1,658.47 €

1 26 giorni 1002.1–5.02.50–2.01[Viti a strisciamento] Vite a strisciamento10PNP45Non in dotazione0–10020191Standard40016ServomotoreTipo di motore in linea/tipo DNessuna opzioneSupporto laterale (4 pezzi)64Cavo robot3LECA6 (tipo di ingresso dati passo)3Montaggio a vite

Supporto tecnico